Meniu Caută

Taler de îmbinare 170.0 mm (L) Negru

Splice Tray Managed with Radius Control & Dark Fibre Storage
Numărul piesei Essentra:

10111888

Numărul piesei producătorului:

OFST-1-M

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 19 50,0269 RON
20 + 40,7033 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

500,27 RON

10 x 50,0269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Caracteristici speciale Cu fibră de sticlă
Tip Splice Tray
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cantitate pachet 10
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne