Meniu Caută

Piston indexare 21.0 mm M8 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10195796

Numărul piesei producătorului:

1220743

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 249 28,5457 RON
250 + 25,4378 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

285,46 RON

10 x 28,5457 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungime șurub 5.0 mm
Forță finală 12.00 N
Diametru cap 21.0 mm
Înălțime mâner 16.5 mm
Lungime totală 27.5 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne