Meniu Caută

Pistoane de fixare - cu sau fără blocare

În stoc

Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forță finală Dimensiune filet corp Lungime șurub Tip blocare mâner Diametru cap Forță finală inițială Cumpără
62,8818 RON - 62,8818 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
26,0738 RON - 29,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
29,8488 RON - 33,5479 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
31,2835 RON - 35,1266 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
40,7657 RON - 45,7392 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
29,7225 RON - 33,3711 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
39,2247 RON - 44,0302 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
54,7579 RON - 59,6835 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
29,9189 RON - 29,9189 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
29,5557 RON - 33,175 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
41,8051 RON - 46,662 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
31,1631 RON - 34,0191 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Blocare
18.0 mm
5.00 N
32,6465 RON - 37,8176 RON 2 În stoc
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Blocare
21.0 mm
5.00 N
28,67 RON - 28,67 RON 90 În stoc
M12 x 1.75
24.0 mm
27,6958 RON - 30,0946 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Fără blocare
17.5 mm
1.00 N
53,9978 RON - 53,9978 RON 145 În stoc
M10 x 1.0
22,8181 RON - 22,8181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.0
18.2 mm
32,9823 RON - 32,9823 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
32,7256 RON - 36,4724 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
48,1869 RON - 50,5198 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blocare
21.0 mm
6.00 N
  • din 6
Piston indexare 21.0 mm M12 PA Negru

10196410

Interval de preț
37,8176 RON - 32,6465 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime șurub
    16.5 mm
  • Forță finală
    21.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    55.0 mm
Piston indexare 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Interval de preț
28,67 RON - 28,67 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.75
  • Diametru cap
    24.0 mm
  • Material corp
    Oțel placat cu zinc
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7318155290
Piston indexare M10 x 1.0 Negru

10270653

Interval de preț
53,9978 RON - 53,9978 RON

Niveluri de stoc
145 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Finalizare
    Mată
  • Material complet
    Oțel brunat
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Dimensiune filet corp
    M10 x 1.0