Meniu Caută

Piston indexare 21.0 mm M8 x 1.0 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10195819

Numărul piesei producătorului:

1220745

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 249 28,5457 RON
250 + 25,4378 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

285,46 RON

10 x 28,5457 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8 x 1.0
Lungime șurub 5.0 mm
Forță finală 12.00 N
Diametru cap 21.0 mm
Înălțime mâner 16.5 mm
Lungime totală 27.5 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M8 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne