10195840
1220748
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 149 | 32,3791 RON |
150 + | 28,8605 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M10 x 1.0 |
---|---|
Lungime șurub | 6.0 mm |
Lungime șurub | 0.236 in |
Forță finală | 16.00 N |
Forță finală | 16.00 N |
Diametru cap | 25.0 mm |
Diametru cap | 0.984 in |
Înălțime mâner | 20.0 mm |
Înălțime mâner | 0.787 in |
Lungime totală | 34.0 mm |
Lungime totală | 1.339 in |
Finalizare | Mată |
Material complet | Poliamidă |
Tip blocare mâner | Fără blocare |
Cod Vamal | 7318190090 |
Dimensiune filet corp | M10 x 1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.