Meniu Caută

Piston indexare 25.0 mm M10 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10195871

Numărul piesei producătorului:

1220751

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 32,6941 RON
150 + 31,6882 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

326,94 RON

10 x 32,6941 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungime șurub 6.0 mm
Forță finală 16.00 N
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime mâner 20.0 mm
Lungime totală 34.0 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne