Meniu Caută

Piston indexare 28.0 mm M12 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10195932

Numărul piesei producătorului:

1220758

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 35,1265 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

351,27 RON

10 x 35,1265 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Lungime șurub 7.0 mm
Forță finală 23.00 N
Diametru cap 28.0 mm
Înălțime mâner 23.5 mm
Lungime totală 40.5 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M12

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne