10195956
1220760
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 35,1265 RON |
100 + | 31,2835 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M12 x 1.5 |
---|---|
Lungime șurub | 7.0 mm |
Lungime șurub | 0.276 in |
Forță finală | 23.00 N |
Forță finală | 23.00 N |
Diametru cap | 28.0 mm |
Diametru cap | 1.102 in |
Înălțime mâner | 23.5 mm |
Înălțime mâner | 0.925 in |
Lungime totală | 40.5 mm |
Lungime totală | 1.594 in |
Finalizare | Mată |
Material complet | Poliamidă |
Tip blocare mâner | Fără blocare |
Cod Vamal | 7318190090 |
Dimensiune filet corp | M12 x 1,5 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.