Meniu Caută

Piston indexare 28.0 mm M12 x 1.5 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10628621

Numărul piesei producătorului:

1220761

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 34,2698 RON
100 + 30,5205 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

342,70 RON

10 x 34,2698 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12 x 1.5
Lungime șurub 7.0 mm
Forță finală 23.00 N
Diametru cap 28.0 mm
Înălțime mâner 23.5 mm
Lungime totală 40.5 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M12 x 1,5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne