Meniu Caută

Piston indexare 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10195987

Numărul piesei producătorului:

1220764

79 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 59 45,0776 RON
60 + 39,6628 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

450,78 RON

10 x 45,0776 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16 x 1.5
Lungime șurub 10.0 mm
Forță finală 35.00 N
Diametru cap 33.0 mm
Înălțime mâner 25.5 mm
Lungime totală 47.5 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M16 x 1,5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne