Meniu Caută

Piston indexare 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196038

Numărul piesei producătorului:

1220769

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 59 44,6236 RON
60 + 39,7714 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

446,24 RON

10 x 44,6236 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16 x 1.5
Lungime șurub 10.0 mm
Forță finală 35.00 N
Diametru cap 33.0 mm
Înălțime mâner 25.5 mm
Lungime totală 47.5 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M16 x 1,5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne