Meniu Caută

Piston indexare 25.0 mm M10 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196083

Numărul piesei producătorului:

1220774

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 38,1294 RON
150 + 34,6014 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

381,29 RON

10 x 38,1294 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungime șurub 6.0 mm
Forță finală 16.00 N
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime mâner 20.0 mm
Lungime totală 34.0 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne