Meniu Caută

Știft indexare M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

Numărul piesei Essentra:

10235317

Numărul piesei producătorului:

1220777

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1.0
Lungime șurub 6.0 mm
Forță finală 16.0 N
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime mâner 20.0 mm
Lungime totală 34.0 mm
Tip blocare mâner Blocare
Dimensiune filet corp M10 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne