Meniu Caută

Piston indexare 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196113

Numărul piesei producătorului:

1220780

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 38,28 RON
150 + 34,7463 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

382,80 RON

10 x 38,28 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1.0
Lungime șurub 6.0 mm
Forță finală 16.00 N
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime mâner 20.0 mm
Lungime totală 34.0 mm
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M10 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne