Meniu Caută

Piston indexare 16.0 mm M8 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196274

Numărul piesei producătorului:

1220803

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 349 31,56 RON
350 + 28,3114 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

315,60 RON

10 x 31,56 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungime șurub 16.0 mm
Forță finală 24.00 N
Diametru cap 16.0 mm
Lungime totală 40.0 mm
Material corp Oțel
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M8 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne