10196281
1220804
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 32,0119 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 x 1.0 |
---|---|
Lungime șurub | 16.0 mm |
Lungime șurub | 0.63 in |
Forță finală | 24.00 N |
Forță finală | 24.00 N |
Diametru cap | 16.0 mm |
Diametru cap | 0.63 in |
Lungime totală | 40.0 mm |
Lungime totală | 1.575 in |
Material corp | Oțel |
Finalizare | Mată |
Material complet | Poliamidă |
Tip blocare mâner | Fără blocare |
Cod Vamal | 7318190090 |
Dimensiune filet corp | M10 x 1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.