Meniu Caută

Piston indexare 18.0 mm M10 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196298

Numărul piesei producătorului:

1220805

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 199 34,7809 RON
200 + 33,3247 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

347,81 RON

10 x 34,7809 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungime șurub 20.0 mm
Forță finală 21.00 N
Diametru cap 18.0 mm
Lungime totală 49.0 mm
Material corp Oțel
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne