Meniu Caută

Piston indexare 21.0 mm M12 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196427

Numărul piesei producătorului:

1220818

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 119 40,6896 RON
120 + 36,5001 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

406,90 RON

10 x 40,6896 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Lungime șurub 20.5 mm
Forță finală 22.00 N
Diametru cap 21.0 mm
Lungime totală 63.5 mm
Material corp Oțel
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M12

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne