Meniu Caută

Piston indexare 25.0 mm M16 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196434

Numărul piesei producătorului:

1220819

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 79 45,5239 RON
80 + 40,7855 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

455,24 RON

10 x 45,5239 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Lungime șurub 20.5 mm
Forță finală 22.00 N
Diametru cap 25.0 mm
Lungime totală 68.0 mm
Material corp Oțel
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M16 x 1.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne