Meniu Caută

Piston indexare 12.0 mm M6 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196465

Numărul piesei producătorului:

1220822

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 32,0643 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

320,64 RON

10 x 32,0643 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungime șurub 12.0 mm
Forță finală 12.00 N
Diametru cap 12.0 mm
Lungime totală 30.5 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne