Meniu Caută

Piston indexare 16.0 mm M10 x 1.0 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196489

Numărul piesei producătorului:

1220824

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 249 39,567 RON
250 + 37,1778 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

395,67 RON

10 x 39,567 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1.0
Lungime șurub 16.0 mm
Forță finală 24.00 N
Diametru cap 16.0 mm
Lungime totală 40.0 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne