Meniu Caută

Piston indexare 21.0 mm M12 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196533

Numărul piesei producătorului:

1220829

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 119 49,1369 RON
120 + 46,2678 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

491,37 RON

10 x 49,1369 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Lungime șurub 24.0 mm
Forță finală 22.00 N
Diametru cap 21.0 mm
Lungime totală 59.0 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M12

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne