Meniu Caută

Piston indexare 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196540

Numărul piesei producătorului:

1220830

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 79 56,9408 RON
80 + 51,081 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

569,41 RON

10 x 56,9408 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16 x 1.5
Lungime șurub 24.0 mm
Forță finală 22.00 N
Diametru cap 25.0 mm
Lungime totală 63.5 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M16 x 1.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne