Meniu Caută

Piston indexare 12.0 mm M6 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196557

Numărul piesei producătorului:

1220831

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 31,2565 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

312,57 RON

10 x 31,2565 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungime șurub 10.0 mm
Forță finală 12.00 N
Diametru cap 12.0 mm
Lungime totală 32.5 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne