Meniu Caută

Piston indexare 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10637814

Numărul piesei producătorului:

1220834

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 349 33,1696 RON
350 + 29,5612 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

331,70 RON

10 x 33,1696 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8 x 1.0
Lungime șurub 13.5 mm
Forță finală 24.00 N
Diametru cap 16.0 mm
Lungime totală 43.0 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Material complet Poliamidă
Tip blocare mâner Blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M8 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne