Meniu Caută

Piston indexare 25.0 mm M12 x 1.5 Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10270677

Numărul piesei producătorului:

491236

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 61,5131 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

307,57 RON

5 x 61,5131 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12 x 1.5
Forță finală 20.00 N
Diametru cap 25.0 mm
Lungime totală 61.0 mm
Finalizare Mată
Material complet Oțel brunat
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7326909890
Dimensiune filet corp M12 x 1.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne