Meniu Caută

Piston indexare 24.0 mm M12 x 1.75 Zinc turnat sub presiune Gri

Numărul piesei Essentra:

10280843

Numărul piesei producătorului:

497512

22 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 27,9707 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

139,85 RON

5 x 27,9707 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12 x 1.75
Forță finală 17.00 N
Diametru cap 24.0 mm
Lungime totală 39.4 mm
Material corp Aliaj de zinc
Finalizare Mată
Material complet Zinc turnat sub presiune
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318155290
Dimensiune filet corp M12 x 1.75

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne