Meniu Caută

Piston indexare 24.0 mm M12 x 1.75 Oțel Gri

Numărul piesei Essentra:

10280850

Numărul piesei producătorului:

497513

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 36,5139 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

182,57 RON

5 x 36,5139 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12 x 1.75
Forță finală 9.00 N
Diametru cap 24.0 mm
Lungime totală 39.4 mm
Material corp Aliaj de zinc
Finalizare Mată
Material complet Oțel
Tip blocare mâner Rest Position
Cod Vamal 7318155290
Dimensiune filet corp M12 x 1.75

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne