Meniu Caută

Piston indexare 18.2 mm M10 x 1.0 Oțel inoxidabil Gri

Numărul piesei Essentra:

10280867

Numărul piesei producătorului:

497514

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 86,5925 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

173,19 RON

2 x 86,5925 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1.0
Forță finală 9.00 N
Diametru cap 18.2 mm
Lungime totală 30.4 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Finalizare Mată
Material complet Oțel inoxidabil
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7318190090
Dimensiune filet corp M10 x 1.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne