10280874
497515
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2 + | 86,5925 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M10 x 1.0 |
---|---|
Forță finală | 9.00 N |
Forță finală | 9.00 N |
Diametru cap | 18.2 mm |
Diametru cap | 0.717 in |
Lungime totală | 30.4 mm |
Lungime totală | 1.197 in |
Material corp | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Mată |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Tip blocare mâner | Rest Position |
Cod Vamal | 7318155290 |
Dimensiune filet corp | M10 x 1.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.