Meniu Caută

Piston indexare 17.5 mm Aluminiu Gri

Numărul piesei Essentra:

10281062

Numărul piesei producătorului:

497562

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 29,3606 RON
100 - 199 28,7932 RON
200 - 299 28,2259 RON
300 - 399 27,6585 RON
400 + 27,0203 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

587,21 RON

20 x 29,3606 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime șurub 8.1 mm
Forță finală 7.00 N
Diametru cap 17.5 mm
Înălțime mâner 18.5 mm
Lungime totală 26.5 mm
Finalizare Crom strălucitor
Material complet Aluminiu
Tip blocare mâner Fără blocare
Cod Vamal 7616999099
Dimensiune filet corp M10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne