Meniu Caută

Pistoane de fixare - cu sau fără blocare

În stoc

Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5408

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forță finală Dimensiune filet corp Lungime șurub Tip blocare mâner Diametru cap Forță finală inițială Cumpără
86,5925 RON - 86,5925 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Rest Position
18.2 mm
4.00 N
25,6158 RON - 29,1591 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
4.00 N
29,1208 RON - 32,6941 RON 7 În stoc
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Fără blocare
25.0 mm
6.00 N
31,2835 RON - 35,1265 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Fără blocare
28.0 mm
10.00 N
39,7714 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Fără blocare
33.0 mm
11.00 N
33,9536 RON - 38,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Fără blocare
25.0 mm
6.0 N
52,2995 RON - 58,707 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Fără blocare
33.0 mm
11.0 N
28,8616 RON - 28,8616 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Fără blocare
12.0 mm
3.00 N
31,5395 RON - 32,5194 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Fără blocare
18.0 mm
5.00 N
32,0949 RON - 35,2648 RON 10 În stoc
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
5.00 N
33,3222 RON - 33,3222 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Fără blocare
12.0 mm
3.00 N
33,2566 RON - 35,7197 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Fără blocare
16.0 mm
5.00 N
46,2678 RON - 49,1369 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
6.00 N
47,0117 RON - 49,2876 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blocare
21.0 mm
6.00 N
52,6808 RON - 52,6808 RON 30 În stoc
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Fără blocare
21.0 mm
8.00 N
22,2616 RON - 22,2616 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Fără blocare
18.2 mm
4.00 N
86,5925 RON - 86,5925 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Fără blocare
18.2 mm
2.00 N
25,6158 RON - 29,1591 RON 4 În stoc
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
4.00 N
29,3124 RON - 32,6941 RON 10 În stoc
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Fără blocare
25.0 mm
6.00 N
35,1265 RON - 35,1265 RON 3 În stoc
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Fără blocare
28.0 mm
10.00 N
  • din 6
Piston indexare 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negru

10195888

Interval de preț
32,6941 RON - 29,1208 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Forță finală
    16.00 N
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
Piston indexare 21.0 mm M12 x 1.5 PA Negru

10196304

Interval de preț
35,2648 RON - 32,0949 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Lungime șurub
    20.0 mm
  • Forță finală
    21.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    52.0 mm
Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel Negru

10270653

Interval de preț
52,6808 RON - 52,6808 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Forță finală
    20.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    45.0 mm
  • Finalizare
    Mată
Piston indexare 21.0 mm PA Negru

10195789

Interval de preț
29,1591 RON - 25,6158 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime șurub
    5.0 mm
  • Forță finală
    12.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Înălțime mâner
    16.5 mm
Piston indexare 25.0 mm M10 PA Negru

10195864

Interval de preț
32,6941 RON - 29,3124 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Forță finală
    16.00 N
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
Piston indexare 28.0 mm M12 PA Negru

10195932

Interval de preț
35,1265 RON - 35,1265 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime șurub
    7.0 mm
  • Forță finală
    23.00 N
  • Diametru cap
    28.0 mm
  • Înălțime mâner
    23.5 mm