Meniu Caută

Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 5.1 mm Oțel moale

Acest șurub bombat cu cap hexagonal este realizat din oțel placat cu zinc.
Numărul piesei Essentra:

10180167

Numărul piesei producătorului:

052030140952

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,9161 RON
250 - 999 1,6429 RON
1000 + 1,1897 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

145,81 RON

50 x 2,9161 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 5.5 mm
Dimensiune filet M3
Înălțime totală 5.1 mm
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel moale
Formă piuliță Hexagonal
Formă piuliță Convex

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne