Meniu Caută

Piuliţă oarbă M4 7.0 mm 8.0 mm Oțel moale

Acest șurub bombat cu cap hexagonal este realizat din oțel placat cu zinc.
Numărul piesei Essentra:

10180174

Numărul piesei producătorului:

052040040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,012 RON
250 - 999 1,8345 RON
1000 + 1,3636 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

150,60 RON

50 x 3,012 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Dimensiune filet M4
Înălțime totală 8.0 mm
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel moale
Formă piuliță Hexagonal
Formă piuliță Convex

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne