Meniu Caută

Piuliţă oarbă M4 15.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

Această piuliță bombată corespunde standardului de igienă 3-A și este anume destinată aplicațiilor din sectoarele medical și al producției de alimente. Realizată din oțel inoxidabil polișat, cu garnitură de silicon.
Numărul piesei Essentra:

10352281

Numărul piesei producătorului:

1495495

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 74 49,6027 RON
75 + 45,5239 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

248,01 RON

5 x 49,6027 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 15.0 mm
Dimensiune filet M4
Înălțime totală 12.0 mm
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel inoxidabil
Formă piuliță Hexagonal
Formă piuliță Convex

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne