Meniu Caută

Piuliţă oarbă M6 19.0 mm 17.0 mm Oțel inoxidabil

Această piuliță bombată corespunde standardului de igienă 3-A și este anume destinată aplicațiilor din sectoarele medical și al producției de alimente. Realizată din oțel inoxidabil polișat, cu garnitură de silicon.
Numărul piesei Essentra:

10352304

Numărul piesei producătorului:

1495497

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 74 55,4383 RON
75 + 50,8797 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

277,19 RON

5 x 55,4383 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 19.0 mm
Dimensiune filet M6
Înălțime totală 17.0 mm
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel inoxidabil
Formă piuliță Hexagonal
Formă piuliță Convex

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne