Meniu Caută

Piuliţă oarbă M12 25.0 mm 23.0 mm Oțel inoxidabil

Această piuliță bombată corespunde standardului de igienă 3-A și este anume destinată aplicațiilor din sectoarele medical și al producției de alimente. Realizată din oțel inoxidabil polișat, cu garnitură de silicon.
Numărul piesei Essentra:

10352335

Numărul piesei producătorului:

1495500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 1 159,1256 RON
2 - 29 72,9452 RON
30 + 66,9469 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

159,13 RON

1 x 159,1256 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 25.0 mm
Dimensiune filet M12
Înălțime totală 23.0 mm
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel inoxidabil
Formă piuliță Hexagonal
Formă piuliță Convex

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne