Meniu Caută

Piuliţă oarbă M14 31.0 mm 28.0 mm Oțel inoxidabil

Această piuliță bombată corespunde standardului de igienă 3-A și este anume destinată aplicațiilor din sectoarele medical și al producției de alimente. Realizată din oțel inoxidabil polișat, cu garnitură de silicon.
Numărul piesei Essentra:

10352342

Numărul piesei producătorului:

1495501

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 14 90,7632 RON
15 + 83,3118 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

90,76 RON

1 x 90,7632 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 31.0 mm
Dimensiune filet M14
Înălțime totală 28.0 mm
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel inoxidabil
Formă piuliță Hexagonal
Formă piuliță Convex

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne