Meniu Caută

Piuliţă oarbă 5/16-18 12.7 mm 13.5 mm Nailon

These Nylon 6/6 Cap Nuts have an overall height of 13.5 mm | 0.530 in and a thread size of 5/16-18
Numărul piesei Essentra:

10326831

Numărul piesei producătorului:

0531218CN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,685 RON
2500 - 9999 0,6165 RON
10000 + 0,5548 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

342,50 RON

500 x 0,685 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 12.7 mm
Dimensiune filet 5/16-18
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Convex
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne