Meniu Caută

Piulițe bombate - nailon

În stoc

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Culoare Înălțime totală Cumpără
1,0856 RON - 1,0856 RON 253 În stoc
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
0,4687 RON - 0,4687 RON 900 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
15.0 mm
0,6283 RON - 0,6981 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
0,7254 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Negru
8.0 mm
1,1871 RON - 1,1871 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,5089 RON - 0,5655 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,529 RON - 0,529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,7129 RON - 0,9865 RON 25 În stoc
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,9247 RON - 0,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,383 RON - 0,383 RON 75086 În stoc
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,9121 RON - 0,9121 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,609 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
1,7681 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,7984 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,6609 RON - 0,9149 RON 1250 În stoc
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
1,1871 RON - 1,1871 RON 600 În stoc
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
0,6032 RON - 0,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
0,463 RON - 0,6174 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
  • din 2
Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Interval de preț
1,0856 RON - 1,0856 RON

Niveluri de stoc
253 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060797

Interval de preț
0,4687 RON - 0,4687 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326619

Interval de preț
0,9865 RON - 0,7129 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Interval de preț
0,383 RON - 0,383 RON

Niveluri de stoc
75086 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

10326596

Interval de preț
0,9149 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060919

Interval de preț
1,1871 RON - 1,1871 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare