Meniu Caută

Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10180464

Numărul piesei producătorului:

0550010001VR

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,0591 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

105,91 RON

100 x 1,0591 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 5.5 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Convex
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne