Meniu Caută

Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10060711

Numărul piesei producătorului:

0550030000VR

13350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3559 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

355,90 RON

1000 x 0,3559 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Convex
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne