Meniu Caută

Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10060797

Numărul piesei producătorului:

0550050001VR

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,4572 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

45,72 RON

100 x 0,4572 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 13.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Convex
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne