Meniu Caută

Piuliţă oarbă M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10060919

Numărul piesei producătorului:

0550070001VR

27 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,1582 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

115,82 RON

100 x 1,1582 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 19.0 mm
Dimensiune filet M12
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Convex
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne