Meniu Caută

Piuliţă oarbă M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

These Nylon 6/6 Cap Nuts have an overall height of 8.0 mm | 0.315 in and a thread size of M4
Numărul piesei Essentra:

10325476

Numărul piesei producătorului:

05M040070CN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5819 RON
5000 - 9999 0,4997 RON
10000 + 0,4367 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

581,90 RON

1000 x 0,5819 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Convex
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne