Meniu Caută

Piuliţă oarbă M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon

These Nylon 6/6 Cap Nuts have an overall height of 12.0 mm | 0.472 in and a thread size of M6x1
Numărul piesei Essentra:

10325490

Numărul piesei producătorului:

05M060100CN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6079 RON
5000 - 9999 0,5216 RON
10000 + 0,4559 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

607,90 RON

1000 x 0,6079 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Convex
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne