Meniu Caută

Piuliță oarbă cu blocare M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon

Această piuliță cu capac bombat cu blocare este fabricată din nailon natural și este utilizată în aplicații în care piulița trebuie să fie rezistentă electric, chimic și termic, precum și plăcută din punct de vedere estetic.
Numărul piesei Essentra:

10179901

Numărul piesei producătorului:

05M060100LCN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8467 RON
5000 - 9999 0,6778 RON
10000 + 0,5648 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

846,70 RON

1000 x 0,8467 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Formă piuliță Blocare
Formă piuliță Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne