Meniu Caută

Piuliță cilindrică M6 10.0 mm 16.0 mm Zinc

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Numărul piesei Essentra:

10378496

Numărul piesei producătorului:

463139

503 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,9745 RON
2000 + 1,2144 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

594,90 RON

200 x 2,9745 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material complet Aliaj de zinc
Tip de unitate Acționare încrucișată
Formă piuliță Cilindric
Price per piece incl VAT 3.4703 RON
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne