Priečne spojovacie valcové matice sú určené na použitie so spojovacími skrutkami, keď sa vyžaduje spojenie do pravého uhla. K dispozícii sú varianty s veľkosťou závitu M6 a M8.
Matice M6 sa dodávajú zo zliatiny zinku, čo je cenovo úsporné riešenie. Matice M8 sa dodávajú z ocele pre zvýšenie pevnosti. Matice M8 možno použiť pre aplikácie so zvýšeným namáhaním, ako sú dosky s hrúbkou 22 mm a viac.
Matica má krížovú drážku a dá sa preto použiť s krížovým skrutkovačom.
Cod Serie: SR1585
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10378519 | 2,6382 RON - 2,6382 RON | 600 În stoc |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 1,5858 RON - 3,6786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10378496 | 1,2447 RON - 3,0488 RON | 1978 În stoc |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,6427 RON - 1,5173 RON | 156 În stoc |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina