Meniu Caută

Piuliță cilindrică M6 10.0 mm 20.0 mm Zinc

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Numărul piesei Essentra:

10378502

Numărul piesei producătorului:

463140

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 3,5889 RON
1500 + 1,5471 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

538,34 RON

150 x 3,5889 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material complet Aliaj de zinc
Tip de unitate Acționare încrucișată
Formă piuliță Cilindric
Price per piece incl VAT 4.1871 RON
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne